Meny Sök

Precisionsjusterare M24 58.0 37.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201388

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 777,4608 kr
5 - 9 699,7704 kr
10 - 19 660,8139 kr
20 + 583,1234 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

777,46 kr

1 x 777,4608 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M24
h1 37.0
h2 28.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Belastning med bult max. kN 20.30
Belastning utan bult max. kN 148.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss