Meny Sök

Fjäderbelastade bultar - gängad/låsande

I lager

De används för placering, positionering, indexering och säkring. Våra indexbultar möjliggör snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. Passar för gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5409

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Spetsens material Slutlig ändkraft Spetstyp Initial ändkraft Material (kroppen) Köp
10,6502 kr - 10,6502 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brunerat stål
14,9776 kr - 14,9776 kr 128 I lager
M10
Brunerat stål
18,3804 kr - 18,3804 kr 31 I lager
M16
Brunerat stål
9,1441 kr - 9,1441 kr 17 I lager
M3
Brunerat stål
24,8247 kr - 24,8247 kr 901 I lager
M8
Rostfritt stål
55,9324 kr - 55,9324 kr 7 I lager
M16
Rostfritt stål
15,9738 kr - 15,9738 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Rostfritt stål
11,4647 kr - 11,4647 kr 18 I lager
M6
Brunerat stål
140,4046 kr - 140,4046 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
Brunerat stål
10,2378 kr - 10,2378 kr 398 I lager
M4
Brunerat stål
114,4014 kr - 114,4014 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
Brunerat stål
111,3739 kr - 111,3739 kr 80 I lager
M10 x 1.0
Brunerat stål
10270608 358,5573 kr - 358,5573 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
Rostfritt stål
19,2393 kr - 19,2393 kr 1613 I lager
M6
Rostfritt stål
186,202 kr - 186,202 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.0
Rostfritt stål
12,9554 kr - 12,9554 kr 40 I lager
M8
Brunerat stål
130,0185 kr - 130,0185 kr 3 I lager
M16 x 1.5
Brunerat stål
30,5213 kr - 30,5213 kr 40 I lager
M20
Brunerat stål
16,3756 kr - 16,3756 kr 219 I lager
M5
Rostfritt stål
34,8987 kr - 34,8987 kr 69 I lager
M12
Rostfritt stål
  • av 2
Bult med kula M5 13.0 mm Stål

10270776

Prisintervall
10,6502 kr - 10,6502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Bult med kula M10 Stål

10270806

Prisintervall
14,9776 kr - 14,9776 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Bult med kula M16 Stål

10270820

Prisintervall
18,3804 kr - 18,3804 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Bult med kula M3 7.0 mm Stål

10270752

Prisintervall
9,1441 kr - 9,1441 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Bult med kula M8 Rostfritt stål

10270882

Prisintervall
24,8247 kr - 24,8247 kr

Lagernivåer
901 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Spetsens material
    Rostfritt stål
Bult med kula M16 Rostfritt stål

10270912

Prisintervall
55,9324 kr - 55,9324 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Spetsens material
    Rostfritt stål
Bult med kula M3 Rostfritt stål

10270844

Prisintervall
15,9738 kr - 15,9738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Spetsens material
    Rostfritt stål
Bult med kula M6 15.0 mm Stål

10270783

Prisintervall
11,4647 kr - 11,4647 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Indexbult M16 x 1.5 Svart

10270578

Prisintervall
140,4046 kr - 140,4046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Bult med kula M4 10.0 mm Stål

10270769

Prisintervall
10,2378 kr - 10,2378 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Indexbult M12 x 1.5 Svart

10270615

Prisintervall
114,4014 kr - 114,4014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Indexbult M10 x 1.0 Svart

10270554

Prisintervall
111,3739 kr - 111,3739 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Indexbult M16 x 1.5 Svart

10270608

Prisintervall
358,5573 kr - 358,5573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Rostfritt stål
Bult med kula M6 Rostfritt stål

10270875

Prisintervall
19,2393 kr - 19,2393 kr

Lagernivåer
1613 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Spetsens material
    Rostfritt stål
Indexbult M10 x 1.0 Svart

10270585

Prisintervall
186,202 kr - 186,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Spetsens material
    Rostfritt stål
Bult med kula M8 17.5 mm Stål

10270790

Prisintervall
12,9554 kr - 12,9554 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Indexbult M16 x 1.5 Svart

10270622

Prisintervall
130,0185 kr - 130,0185 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Bult med kula M20 Stål

10270837

Prisintervall
30,5213 kr - 30,5213 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
  • Spetsens material
    Brunerat stål
Bult med kula M5 Rostfritt stål

10270868

Prisintervall
16,3756 kr - 16,3756 kr

Lagernivåer
219 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Spetsens material
    Rostfritt stål
Bult med kula M12 Rostfritt stål

10270905

Prisintervall
34,8987 kr - 34,8987 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Spetsens material
    Rostfritt stål