Meny Sök

Spärrstift 4.0 2.8 10.7 Rostfritt stål

Detta spärrstift med kulände och slät stomme används för att placera, applicera tryck och lyfta av. Stiftänden greppar och riktar in sig exakt och den släta stommen gör den lätt att föra in och justera och medger snabböppning. Stommen och fjädern är av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20209025

48 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 43,268 kr
20 - 49 38,976 kr
50 - 99 36,772 kr
100 - 499 32,48 kr
500 + 28,072 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

43,27 kr

1 x 43,268 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Stiftets material POM
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 2.8
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
s1 2.7
Fjäderbelastning F1 ≈ N 3.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 8.2
Temperatur max. C -30/+50
Vikt g 0.5
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss