Meny Sök

Fjädrande clips #6,M3.5 9.5 mm (W) Naturfärgad

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Artikelnummer:

TC-30-1

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3739 kr
5000 - 9999 1,1155 kr
10000 + 1,0556 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 373,90 kr

1000 x 1,3739 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Skruv
Allt material Acetal
Kompatibla gängstorlekar (alla) #6,M3.5
Basens längd 33.4 mm
Kompatibel kabeldiameter 9.4 mm
Total höjd 7.4 mm
Total bredd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss