Meny Sök

Fjädrande clips #6,M3.5 9.5 mm (W) Svart

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Artikelnummer:

TC-30-1-01BK

770 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9454 kr
5000 - 9999 1,3937 kr
10000 + 1,2805 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 945,40 kr

1000 x 1,9454 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av fäste Skruv
Allt material Nylon 6/6
Kompatibla gängstorlekar (alla) #6,M3.5
Basens längd 33.4 mm
Kompatibel kabeldiameter 9.4 mm
Total höjd 7.4 mm
Total bredd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss