Meny Sök

Panelkläpp 7.0 mm 8.0 mm Acetal Svart

Door Latch and Strikers are provided in 3 types, Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Artikelnummer:

DLS-1

992 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,0067 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 006,70 kr

1000 x 2,0067 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Striker
Håltyp Rektangel
Färg Svart
Allt material Acetal
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss