Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 20,0801 kr |
500 + | 18,1952 kr |
Slutför | Krompläterad |
---|---|
Regelmaterial | Stål |
Höljets material | PA |
Material, spärr | Kromad pressgjuten zinklegering |
Handtagstyp | Handtag som kräver drivverktyg |
Låsområde | 19.5 mm |
Låsområde | 0.768 in |
Monteringshålets bredd | 14.2 mm |
Monteringshålets bredd | 0.559 in |
Monteringshålets längd | 16.2 mm |
Monteringshålets längd | 0.638 in |
Nyckeltyp | Kvadratisk nyckel, 6,0 mm |
Inriktning vid montering | Universell |
Inkluderar | No Includes |
Särskilda egenskaper | För hänglås |
Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.