Meny Sök

Flänsskydd, skiva 698.5 mm ASME, ANSI 150 20

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491718

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 282,8789 kr
10 + 141,2582 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

282,88 kr

1 x 282,8789 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 31.8 mm
OD 698.5 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) 20
Klassificering tryckklass 150
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss