Meny Sök

Flänsskydd, skiva 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491751

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 711,8827 kr
10 + 356,1435 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

711,88 kr

1 x 711,8827 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 50.8 mm
OD 1149.4 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) 32
Klassificering tryckklass 300
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss