Meny Sök

Flänsskydd, skiva 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30

Detta flänsskydd för bulthål skyddar ANSI-rör på 30 tum med en fläns tryckklassad 600. Detta skydd är av PP.
Artikelnummer:

491768

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 341,5017 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

3 415,02 kr

10 x 341,5017 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 54.0 mm
OD 1130.3 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) 30
Klassificering tryckklass 600
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss