Meny Sök

Flänsskydd, skiva 220.0 mm DIN 10 DN100

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491823

150 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 45,9751 kr
50 + 23,0085 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

229,88 kr

5 x 45,9751 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 18.0 mm
OD 220.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN100
Klassificering tryckklass 10
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss