Meny Sök

Flänsskydd, skiva 425.0 mm DIN 25 DN 250

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

492155

75 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 141,1466 kr
25 + 67,2126 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

141,15 kr

1 x 141,1466 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 30.0 mm
OD 425.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 250
Klassificering tryckklass 25
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss