Meny Sök

Flänsskydd 406.4 mm 30.2 mm Polyeten Gul

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Artikelnummer:

31872

21 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 217,3396 kr
20 + 173,8744 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

217,34 kr

1 x 217,3396 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 406.4 mm
H1 30.2 mm
Klassificering tryckklass 150
Standard ANSI
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss