Meny Sök

Flänsskydd 774.7 mm 63.5 mm Polyeten Gul

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Artikelnummer:

31882

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 097,6165 kr
10 + 878,0877 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 097,62 kr

1 x 1 097,6165 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 774.7 mm
H1 63.5 mm
Klassificering tryckklass 300
Standard ANSI
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss