Meny Sök

Flexibelt ändskydd 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

Detta lock är tillverkat av böjlig PE som underlättar påförandet på ett stort rör. Det används främst för att säkerställa maximalt skydd mot t.ex. smuts, korrosion och fukt under transport och förvaring.
Artikelnummer:

34169

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 14 148,3699 kr
15 - 74 74,1849 kr
75 - 149 37,1064 kr
150 + 24,7236 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

148,37 kr

1 x 148,3699 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Allt material Flexibel polyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss