Meny Sök

Flexibla ändskydd med snodd

I lager

Elastomer Lanyard är avsedd att länka samman eller separera två komponenter. Har en fästögla i ena änden och ett monteringshål i den andra. Slingan bidrar till att minska risken för fel i tunga applikationer, samtidigt som den ger en säker installation.

  • Utformade för att ansluta och säkra två separata komponenter.
  • Passar en mängd olika tillämpningar.
  • Mycket flexibelt EPDM-material kan sträckas upp till tre gånger sin nominella längd.
Material: EPDM Färg: Svart Serienummer: SR2000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L H Köp
7,1799 kr - 7,1799 kr 1210 I lager
236.0 mm
3.0 mm
6,5191 kr - 6,5191 kr 3998 I lager
136.0 mm
3.0 mm
N/A 236.0 mm (ID) 180 °C Svart EPDM

10154311

Prisintervall
7,1799 kr - 7,1799 kr

Lagernivåer
1210 I lager
Egenskaper
  • H
    3.0 mm
  • L
    236.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    3926909790
N/A;136.0 mm;(ID);180 °C;Svart;EPDM

10005873

Prisintervall
6,5191 kr - 6,5191 kr

Lagernivåer
3998 I lager
Egenskaper
  • H
    3.0 mm
  • L
    136.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    3926909790