Meny Sök

N/A;136.0 mm;(ID);180 °C;Svart;EPDM

This cap with lanyard is made of black EPDM with a 50 shore A hardness. The lanyard is made of flexible EPDM and can stretch up to three times its nominal length. It is design to link to components and can accommodate a wide range of applications.
Artikelnummer:

ELT-50

3998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,1448 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 144,80 kr

1000 x 6,1448 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss