Meny Sök

Kåpa, Moss 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

Denna gröna vinylkåpa är mycket motståndskraftig mot att splittras. Ger utmärkt skydd för gängade profiler och kan användas i tillämpningar med olja och fett. Den har en flik med hål för att hänga upp delen i.
Artikelnummer:

1341982

8948 I lager För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 3500

Beställ i flerpack med 350

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Allt material Vinyl
Commodity Code 3926909790

Produkten 1341982 ersätter:

Kåpa, Moss 13.0 mm 29.0 mm PVC Grön
Artikelnummer: 12234

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss