Meny Sök

AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Röd

AnchorLock kan användas i många olika tillämpningar tack vare den flexibla vajerlängden. Påvisar manipulering eftersom serienummer finns invändigt och utvändigt. Passar in i trånga fördjupningar. Appliceras genom att vajern dras åt ordentligt och höljet klickas på plats.
Artikelnummer:

1222187

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3845 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 384,50 kr

1000 x 2,3845 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material (kroppen) Polykarbonat
Färg Röd
Låsmekanism Slagtålig insats av polystyren med tre uppsättningar pilar
Avtagbarhet Skärverktyg krävs
Typ AnchorLock
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss