Meny Sök

Förseglingar för trånga utrymmen 43.4 mm Blå

Smala förseglingar för säkring av barvagnar ombord på flyg, ATM-kassetter och andra vagnar. Lätta att fästa för hand. Helt i plast.
Artikelnummer:

1222231

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,1056 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 105,60 kr

1000 x 2,1056 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 43.4 mm
B 28.0 mm
C 15.0 mm
D 7.8 mm
E 3.0 mm
F 27.4 mm
f2 21.9 mm
Typ Specialförseglingar
Färg Blå
Material (kroppen) Polypropen
Låsande käkmaterial Acetal
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss