Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,1933 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 20.0 mm |
---|---|
A | 0.787 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 150.0 mm |
C | 5.906 in |
D | 50.0 mm |
D | 1.969 in |
E | 10.0 mm |
E | 0.394 in |
F | 1.0 mm |
F | 0.039 in |
G | 5.5 mm |
G | 0.217 in |
Typ | InnoLock |
Avtagbarhet | Avdragsflik |
Färg | Grön |
Material (kroppen) | Polypropen |
Remmens material | Polypropen |
Låsmekanism | Låskäft av metall |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.