Meny Sök

Kvadratisk Rörinsats 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella kvadratiska rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerheten. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20594343

10339 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 0,6217 kr
2500 - 12499 0,4441 kr
12500 + 0,3996 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

155,43 kr

250 x 0,6217 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Kompatibla väggtjocklekar 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Material LDPE
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss