Antal | Enhetspris |
---|
AxA | 125.0 mm |
---|---|
AxA | 4.921 in |
H | 25.0 mm |
H | 0.984 in |
h | 5.0 mm |
h | 0.197 in |
Minsta kompatibla väggtjocklek | 3.0 mm |
Minsta kompatibla väggtjocklek | 0.118 in |
Maximal kompatibel väggtjocklek | 6.0 mm |
Maximal kompatibel väggtjocklek | 0.236 in |
Färg | Svart |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta