Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I produktion

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: PE-LD
Färg: Svart
Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H h AxA Kompatibla väggtjocklekar Köp
I produktion
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
I produktion
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
I produktion
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
I produktion
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
I produktion
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
I produktion
17.5 mm
6.5 mm
60.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
I produktion
25.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
I produktion
24.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
I produktion
12.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
0.5 - 2.0 mm | 0.02 - 0.079 in
I produktion
14.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
I produktion
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
I produktion
25.0 mm
6.5 mm
50.0 mm
2.6 - 4.0 mm | 0.102 - 0.157 in
I produktion
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
I produktion
24.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
I produktion
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in
I produktion
27.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
I produktion
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
I produktion
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
I produktion
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
I produktion
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • av 2
Kvadratisk Rörinsats 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Svart PE-LD

20594312


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Svart PE-LD

20594343


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Svart PE-LD

20594350


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Svart PE-LD

20594411


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Svart PE-LD

20594435


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Svart PE-LD

20594480


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    3.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Svart PE-LD

20594541


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    3.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 110.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Svart PE-LD

20594589


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    3.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 13.0 mm 0.5 mm - 2.0 mm Svart PE-LD

20594299


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    0.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Svart PE-LD

20594374


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Svart PE-LD

20594404


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    3.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Svart PE-LD

20594442


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    2.6 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Svart PE-LD

20594459


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    3.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    6.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Svart PE-LD

20594527


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    2.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Svart PE-LD

20594565


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Svart PE-LD

20594626


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    5.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    8.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Svart PE-LD

20594275


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    0.8 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Svart PE-LD

20594329


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Svart PE-LD

20594367


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Svart PE-LD

20594428


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    3.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Svart PE-LD

20594381


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    2.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Svart PE-LD

20594466


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    2.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    4.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Svart PE-LD

20594497


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Svart PE-LD

20594572


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    5.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    8.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Svart PE-LD

20594596


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    2.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    6.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 12.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Svart PE-LD

20594282


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Svart PE-LD

20594305


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 22.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Svart PE-LD

20594336


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Svart PE-LD

20594398


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm 1.5 mm - 3.5 mm Svart PE-LD

20594473


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 80.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Svart PE-LD

20594510


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 70.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Svart PE-LD

20594503


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    1.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 95.0 mm 3.5 mm - 5.5 mm Svart PE-LD

20594558


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    3.5 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    5.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Svart PE-LD

20594619


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    4.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    7.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 80.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Svart PE-LD

20594534


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    4.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    7.0 mm
Kvadratisk Rörinsats - Svart PE-LD

20594633


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kvadratisk Rörinsats 125.0 mm 3.0 mm - 6.0 mm Svart PE-LD

20594602


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • AxA
    125.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minsta kompatibla väggtjocklek
    3.0 mm
  • Maximal kompatibel väggtjocklek
    6.0 mm