Meny Sök

Gaffelfäste med clips M4 4x8 8.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215521

1364 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 6 957,296 kr
50 - 99 5 548,7637 kr
100 - 199 5 207,3013 kr
200 - 499 4 865,8389 kr
500 + 4 524,3766 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 957,30 kr

1 x 6 957,296 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 4x8
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 ±0.5 21.0
l3 16.0
l4 6.0
w1 tol. B13 4.0
w2 4.0
w3 tol. h11 8.0
w4 8.0
Vikt g 5.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss