Meny Sök

Gaffelfäste med clips M5 5x10 10.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215538

869 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 6 615,8336 kr
50 - 99 5 292,6668 kr
100 - 199 4 951,2045 kr
200 - 499 4 652,4249 kr
500 + 4 310,9625 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 615,83 kr

1 x 6 615,8336 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x10
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Vikt g 9.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss