Meny Sök

Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215651

826 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 20 999,9364 kr
50 - 99 16 817,0223 kr
100 - 199 15 749,9523 kr
200 - 499 14 682,8824 kr
500 + 13 658,4952 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

20 999,94 kr

1 x 20 999,9364 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x24
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 62.0
l3 48.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Vikt g 121.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss