Meny Sök

Gaffelfäste med clips M12 12x48 48.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215682

63 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 35 640,1361 kr
50 - 99 28 512,1088 kr
100 - 199 26 719,4313 kr
200 - 499 24 969,4367 kr
500 + 23 176,7592 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35 640,14 kr

1 x 35 640,1361 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x48
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Vikt g 175.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss