Meny Sök

Gaffelfäste med clips M14 14x56 56.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215729

54 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 63 383,9545 kr
50 - 99 50 707,1637 kr
100 - 199 47 548,6367 kr
200 - 499 44 390,1096 kr
500 + 41 188,8998 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

63 383,95 kr

1 x 63 383,9545 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 14x56
Handgänga Högermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Vikt g 258.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss