Meny Sök

Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215736

1466 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 44 347,4268 kr
50 - 99 35 469,4049 kr
100 - 199 33 249,8994 kr
200 - 499 31 030,3939 kr
500 + 28 810,8884 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

44 347,43 kr

1 x 44 347,4268 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 16x32
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Vikt g 282.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss