Meny Sök

Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215774

27 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 108 926,4998 kr
50 - 99 87 158,273 kr
100 - 199 81 694,8748 kr
200 - 499 76 231,4767 kr
500 + 70 810,7614 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

108 926,50 kr

1 x 108 926,4998 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 20x40
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Vikt g 550.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss