Meny Sök

Gaffelfäste med clips M4 4x8 8.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215798

21 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 6 103,64 kr
50 - 99 4 865,8389 kr
100 - 199 4 567,0593 kr
200 - 499 4 268,2797 kr
500 + 3 969,5001 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 103,64 kr

1 x 6 103,64 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 4x8
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 ±0.5 21.0
l3 16.0
l4 6.0
w1 tol. B13 4.0
w2 4.0
w3 tol. h11 8.0
w4 8.0
Vikt g 5.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss