Meny Sök

Gaffelfäste med clips M6 6x24 24.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215835

85 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 8 195,0971 kr
50 - 99 6 573,1508 kr
100 - 199 6 146,3229 kr
200 - 499 5 719,4949 kr
500 + 5 335,3497 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8 195,10 kr

1 x 8 195,0971 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x24
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 36.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Vikt g 21.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss