Meny Sök

Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20215897

420 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 14 213,3716 kr
50 - 99 11 353,6241 kr
100 - 199 10 670,6994 kr
200 - 499 9 945,0919 kr
500 + 9 219,4842 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14 213,37 kr

1 x 14 213,3716 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x20
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 52.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Vikt g 74.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss