Meny Sök

Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Artikelnummer:

20216023

28 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 80 371,7081 kr
50 - 99 64 280,2934 kr
100 - 199 60 268,1103 kr
200 - 499 56 255,9274 kr
500 + 52 243,7443 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

80 371,71 kr

1 x 80 371,7081 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 16x64
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Vikt g 411.00
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss