Dessa gaffelfästen av stål med klämmor är en koppling där de matchande delarna passar in mellan gafflarna och hålls på plats med klämmor. De utgör en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Klämman låses på plats runt gaffelfästets bas och förhindrar att kopplingen oavsiktligt lossnar. Med klämman får man ett prydligt, kompakt montage. Stålet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion. Vid behov kan kopplingen plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort. Det medger komponentundersökning, smörjning eller utbyten.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning samt även i branscher som till exempel konstruktion, fordon och tillverkning.
Material: Stål Series Code:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Handgänga | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 841,3671 kr - 48 999,8517 kr | 260 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Vänstermontage
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
64 536,3901 kr - 99 280,1875 kr | 46 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Vänstermontage
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
5 762,1776 kr - 8 835,3391 kr | 987 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Högermontage
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
8 664,6079 kr - 13 317,0328 kr | 96 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Högermontage
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
22 920,6623 kr - 35 255,9908 kr | 184 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Högermontage
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
41 188,8998 kr - 63 383,9545 kr | 54 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Högermontage
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
28 810,8884 kr - 44 347,4268 kr | 1466 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Högermontage
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
74 737,5788 kr - 114 987,4571 kr | 27 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Högermontage
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
7 042,6616 kr - 10 841,4305 kr | 416 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Vänstermontage
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
9 219,4842 kr - 14 213,3716 kr | 420 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Vänstermontage
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
12 506,0596 kr - 19 207,2589 kr | 8 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Vänstermontage
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
20 573,1085 kr - 31 670,6359 kr | 377 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Vänstermontage
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
42 213,2869 kr - 64 920,5353 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Vänstermontage
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
64 536,3901 kr - 99 280,1875 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Vänstermontage
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
23 902,3667 kr - 36 792,5716 kr | 102 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Högermontage
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
45 627,9107 kr - 70 213,2022 kr | 48 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Högermontage
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
70 810,7614 kr - 108 926,4998 kr | 27 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Högermontage
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
9 475,5811 kr - 14 554,834 kr | 255 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Vänstermontage
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
5 335,3497 kr - 8 195,0971 kr | 81 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Vänstermontage
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
7 853,6347 kr - 12 079,2317 kr | 601 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Vänstermontage
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.