Meny Sök

Gaffelfästen med klämmor

I lager

Dessa gaffelfästen av stål med klämmor är en koppling där de matchande delarna passar in mellan gafflarna och hålls på plats med klämmor. De utgör en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Klämman låses på plats runt gaffelfästets bas och förhindrar att kopplingen oavsiktligt lossnar. Med klämman får man ett prydligt, kompakt montage. Stålet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion. Vid behov kan kopplingen plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort. Det medger komponentundersökning, smörjning eller utbyten.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning samt även i branscher som till exempel konstruktion, fordon och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Stålmaterialet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Kopplingen kan plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort för att medge undersökning av delarna, smörjning eller utbyten.
Material: Stål Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
52 243,7443 kr - 80 371,7081 kr 3 I lager
M16
26.0
16x64
Vänstermontage
Fine
16.0
64.0
4 524,3766 kr - 6 957,296 kr 1264 I lager
M4
8.0
4x8
Högermontage
Coarse
4.0
8.0
6 743,882 kr - 10 371,9198 kr 402 I lager
M8
14.0
8x16
Högermontage
Fine
8.0
16.0
8 067,0487 kr - 12 378,0113 kr 213 I lager
M8
14.0
8x32
Högermontage
Coarse
8.0
32.0
14 469,4683 kr - 22 280,4204 kr 291 I lager
M12
20.0
12x24
Högermontage
Fine
12.0
24.0
4 140,2313 kr - 6 359,7368 kr 231 I lager
M6
10.0
6x12
Högermontage
Coarse
6.0
12.0
9 304,8499 kr - 14 298,7372 kr 6019 I lager
M10
18.0
10x20
Högermontage
Coarse
10.0
20.0
13 658,4952 kr - 20 999,9364 kr 826 I lager
M12
20.0
12x24
Högermontage
Coarse
12.0
24.0
5 762,1776 kr - 8 835,3391 kr 987 I lager
M6
10.0
6x24
Högermontage
Coarse
6.0
24.0
8 664,6079 kr - 13 317,0328 kr 96 I lager
M8
14.0
8x32
Högermontage
Fine
8.0
32.0
4 310,9625 kr - 6 615,8336 kr 869 I lager
M5
9.0
5x10
Högermontage
Coarse
5.0
10.0
5 591,4464 kr - 8 621,9251 kr 46 I lager
M5
9.0
5x20
Högermontage
Coarse
5.0
20.0
6 103,64 kr - 9 390,2154 kr 2855 I lager
M8
14.0
8x16
Högermontage
Coarse
8.0
16.0
12 335,3285 kr - 18 993,8449 kr 644 I lager
M10
18.0
10x40
Högermontage
Coarse
10.0
40.0
  • av 3
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20216030

Prisintervall
80 371,7081 kr - 52 243,7443 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M4 4x8 8.0 Stål

20215521

Prisintervall
6 957,296 kr - 4 524,3766 kr

Lagernivåer
1264 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste med clips M8 8x16 16.0 Stål

20215583

Prisintervall
10 371,9198 kr - 6 743,882 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215590

Prisintervall
12 378,0113 kr - 8 067,0487 kr

Lagernivåer
213 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215668

Prisintervall
22 280,4204 kr - 14 469,4683 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M6 6x12 12.0 Stål

20215552

Prisintervall
6 359,7368 kr - 4 140,2313 kr

Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

20215613

Prisintervall
14 298,7372 kr - 9 304,8499 kr

Lagernivåer
6019 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215651

Prisintervall
20 999,9364 kr - 13 658,4952 kr

Lagernivåer
826 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M6 6x24 24.0 Stål

20215569

Prisintervall
8 835,3391 kr - 5 762,1776 kr

Lagernivåer
987 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215606

Prisintervall
13 317,0328 kr - 8 664,6079 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M5 5x10 10.0 Stål

20215538

Prisintervall
6 615,8336 kr - 4 310,9625 kr

Lagernivåer
869 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med clips M5 5x20 20.0 Stål

20215545

Prisintervall
8 621,9251 kr - 5 591,4464 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M8 8x16 16.0 Stål

20215576

Prisintervall
9 390,2154 kr - 6 103,64 kr

Lagernivåer
2855 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 Stål

20215637

Prisintervall
18 993,8449 kr - 12 335,3285 kr

Lagernivåer
644 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Högermontage
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0