Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Series Code:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 512,1088 kr - 43 877,916 kr | 140 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
35 810,8673 kr - 55 060,8091 kr | 9 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
44 048,6472 kr - 67 780,2827 kr | 18 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
181 700,67 kr - 242 267,56 kr | 9 I lager |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stål
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
569 047,0594 kr - 758 729,4125 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stål
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
473 779,0549 kr - 631 705,4064 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stål
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
473 779,0549 kr - 631 705,4064 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Stål
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
17 969,4578 kr - 27 615,7701 kr | 41 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
36 920,62 kr - 56 768,1209 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
82 164,3856 kr - 126 383,764 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
109 310,645 kr - 168 170,2231 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
109 310,645 kr - 168 170,2231 kr | 47 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
315 596,6064 kr - 420 809,7029 kr | 9 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
816 436,555 kr - 1 088 582,073 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
40 804,7545 kr - 62 743,7126 kr | 5 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
40 804,7545 kr - 62 743,7126 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
52 883,9863 kr - 81 353,4124 kr | 8 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
117 804,5217 kr - 181 231,1592 kr | 9 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
277 736,9648 kr - 370 315,9531 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M14
|
24.0
|
14x56
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
358 407,4526 kr - 477 876,6034 kr | 8 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.