Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Series Code:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 980,794 kr - 402 626,831 kr | 2 I lager |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stål
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
430 712,1119 kr - 574 297,0435 kr | 1 I lager |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stål
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
539 638,6117 kr - 719 503,9213 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
539 638,6117 kr - 719 503,9213 kr | 1 I lager |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
6 402,4196 kr - 9 817,0434 kr | 105 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
9 432,8983 kr - 14 512,1512 kr | 168 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
6 060,9572 kr - 9 304,8499 kr | 192 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
6 786,5647 kr - 10 414,6026 kr | 192 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
17 499,947 kr - 26 932,8454 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
51 475,4541 kr - 79 219,2725 kr | 35 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
190 664,0574 kr - 254 218,7433 kr | 43 I lager |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stål
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
61 932,7395 kr - 95 310,6873 kr | 14 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
59 969,3308 kr - 92 237,5259 kr | 14 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
430 712,1119 kr - 574 297,0435 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Stål
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
539 638,6117 kr - 719 503,9213 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
9 646,3122 kr - 14 810,9308 kr | 67 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
7 512,1724 kr - 11 567,0382 kr | 192 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
8 365,8283 kr - 12 847,5221 kr | 112 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
14 853,6136 kr - 22 835,2968 kr | 51 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
28 384,0604 kr - 43 664,502 kr | 35 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.