Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 420,44 kr - 148 322,7222 kr | 13 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
117 804,5217 kr - 181 231,1592 kr | 4 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
166 590,9595 kr - 222 121,2794 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
425 206,031 kr - 566 955,6023 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
843 326,7176 kr - 1 124 435,623 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
58 859,5781 kr - 90 530,2139 kr | 25 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
106 920,4083 kr - 164 499,5024 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
399 212,2072 kr - 532 254,4877 kr | 6 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
95 097,2733 kr - 146 273,9478 kr | 4 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.