Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 128,76 kr |
10 - 19 | 115,884 kr |
20 - 49 | 109,504 kr |
50 - 99 | 103,008 kr |
100 - 499 | 83,752 kr |
500 + | 77,256 kr |
Typ av insats | Extra kraftig |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M16 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M22 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 22.0 |
Inst tool ref | W0710 |
Inst. tap drill size | 20.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 22.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M22 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 24.5 |
Removal drill size | 17.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Material | Kolstål |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.