Meny Sök

Gängad insats 22.0 M16 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska storlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217549

46 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 128,76 kr
10 - 19 115,884 kr
20 - 49 109,504 kr
50 - 99 103,008 kr
100 - 499 83,752 kr
500 + 77,256 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

128,76 kr

1 x 128,76 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M16 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M22 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 22.0
Inst tool ref W0710
Inst. tap drill size 20.5
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 22.3
Inst. thread tap tol. 6H M22 x 1.50
Inst. thread depth min. 24.5
Removal drill size 17.8
Removal drill depth 6.4
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss