Meny Sök

Gängad insats 24.0 M18 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska storlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217556

85 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 191,516 kr
10 - 19 172,376 kr
20 - 49 162,748 kr
50 - 99 153,236 kr
100 - 499 124,468 kr
500 + 114,956 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

191,52 kr

1 x 191,516 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M18 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M24 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 24.0
Inst tool ref W0720
Inst. tap drill size 22.5
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 24.3
Inst. thread tap tol. 6H M24 x 1.50
Inst. thread depth min. 26.5
Removal drill size 19.8
Removal drill depth 6.4
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss