Meny Sök

Gängad insats 32.0 M22 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska storlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217570

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 298,932 kr
10 - 19 269,004 kr
20 - 49 254,04 kr
50 - 99 239,192 kr
100 - 499 194,30 kr
500 + 179,336 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

298,93 kr

1 x 298,932 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M22 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M32 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 32.0
Inst tool ref W0740
Inst. tap drill size 30.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 32.3
Inst. thread tap tol. 6H M32 x 2.00
Inst. thread depth min. 36.5
Removal drill size 27.8
Removal drill depth 6.4
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss