Meny Sök

Gängad insats 14.0 M8 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska storlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217617

1209 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 158,108 kr
10 - 19 142,332 kr
20 - 49 134,444 kr
50 - 99 126,44 kr
100 - 499 102,776 kr
500 + 94,888 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

158,11 kr

1 x 158,108 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M14 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 14.0
Inst tool ref W0660
Inst. tap drill size 12.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M14 x 1.50
Inst. thread depth min. 16.5
Removal drill size 11.5
Removal drill depth 4.8
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss