Meny Sök

Gängad insats 18.0 M12 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska storlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217655

87 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 164,604 kr
10 - 19 148,132 kr
20 - 49 139,896 kr
50 - 99 131,66 kr
100 - 499 106,952 kr
500 + 98,716 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

164,60 kr

1 x 164,604 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.25
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M18 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 18.0
Inst tool ref W0690
Inst. tap drill size 16.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 18.3
Inst. thread tap tol. 6H M18 x 1.50
Inst. thread depth min. 20.5
Removal drill size 15.5
Removal drill depth 4.8
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss