Meny Sök

Gängad insats 20.0 M14 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska storlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217662

157 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 218,08 kr
10 - 19 196,272 kr
20 - 49 185,368 kr
50 - 99 174,464 kr
100 - 499 141,752 kr
500 + 130,848 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

218,08 kr

1 x 218,08 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M20 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 20.0
Inst tool ref W0700
Inst. tap drill size 18.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 20.3
Inst. thread tap tol. 6H M20 x 1.50
Inst. thread depth min. 22.5
Removal drill size 17.5
Removal drill depth 4.8
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss