Meny Sök

Gängad insats 16.0 M12 x 1.75 Tunn vägg Kolstål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Metriska storlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217808

27 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 89,436 kr
10 - 19 80,504 kr
20 - 49 75,98 kr
50 - 99 71,572 kr
100 - 499 58,116 kr
500 + 53,708 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

89,44 kr

1 x 89,436 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Tunn vägg
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M16 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 16.0
Inst tool ref W0560
Inst. tap drill size 14.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 16.3
Inst. thread tap tol. 6H M16 x 1.50
Inst. thread depth min. 17.5
Removal drill size 13.5
Removal drill depth 4.8
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss