Meny Sök

Gängad insats 12.0 M8 x 1.25 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Metriska storlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217839

24 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 95,584 kr
10 - 19 86,072 kr
20 - 49 81,20 kr
50 - 99 76,444 kr
100 - 499 62,176 kr
500 + 57,304 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

95,58 kr

1 x 95,584 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Tunn vägg
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M12 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 12.0
Inst tool ref W0530
Inst. tap drill size 10.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 12.3
Inst. thread tap tol. 6H M12 x 1.25
Inst. thread depth min. 13.5
Removal drill size 9.5
Removal drill depth 4.8
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss