Meny Sök

Gängad insats 16.0 M12 x 1.75 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Metriska storlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217853

150 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 164,604 kr
10 - 19 148,132 kr
20 - 49 139,896 kr
50 - 99 131,66 kr
100 - 499 106,952 kr
500 + 98,716 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

164,60 kr

1 x 164,604 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Tunn vägg
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M16. x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 16.0
Inst tool ref W0560
Inst. tap drill size 14.2
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M16 x 1.50
Inst. thread depth min. 17.5
Removal drill size 13.5
Removal drill depth 4.8
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss